Met MOVILINK® DDI-data

Als er een motor met MOVILINK® DDI wordt gebruikt, worden de automatisch herkende basiscomponenten, zoals motor, encoder en rem weergegeven. Alle data worden automatisch uitgelezen.

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
    • De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
  2. Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
  3. Selecteer de optie "MOVILINK® DDI-data" en tip op de 2e functietoets.
    • De SEW-motor is voorgeselecteerd.
  4. Volg de assistent en voer de overeenkomstige data in.
  5. De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstelling activeren en de motorinbedrijfstelling afronden? WAARSCHUWING: de aandrijving kan daarna automatisch starten"
  6. Bevestig met de toets <OK>.
    • De data worden berekend.
    • De data worden aan de regelaar doorgegeven.
  • De motor is bedrijfsklaar.