Met elektronisch typeplaatje

Als er een encoder met een elektronisch typeplaatje is aangesloten, worden de automatisch herkende basiscomponenten, zoals motor, encoder en rem weergegeven. Alle data van de basiscomponenten staan op het elektronisch typeplaatje en worden automatisch uitgelezen.

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
    • De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
  2. Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
  3. Selecteer de optie Met elektronisch typeplaatjeen tip op de 2e functietoets.
  4. Volg de assistent.
  5. De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstelling activeren en de motorinbedrijfstelling afronden? WAARSCHUWING: de aandrijving kan daarna automatisch starten"
  6. Bevestig met de toets <OK>.
    • De data worden berekend.
    • De data worden aan de regelaar doorgegeven.
  • De motor is bedrijfsklaar.