带电子铭牌

如果连接的是带电子铭牌的编码器,则会显示自动识别出的基本组件,如电机、编码器和制动器。基本组件的所有数据都已包含在电子铭牌中并可以自动读取。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在主菜单中选择调试图标并点击OK键。
    • 做好调试准备:从变频器上读取上次调试的数据。
  2. 选择驱动机构并点击第2个功能键。
  3. 选择With electronic nameplate(带电子铭牌)选项并点击第2个功能键。
  4. 请按照安装向导的提示操作。
  5. 出现以下询问:“是否需要激活调试并完成电机调试?警告:之后驱动装置会自动启动”
  6. 按 <OK> 键确认选择。
    • 数据已完成计算。
    • 将数据传输至变频器中。
  • 电机准备就绪。