可用调试
选件 | 含义 | 可用于 |
|---|---|---|
With MOVILINK® DDI data(带MOVILINK® DDI数据) | 电机在初始接通时自动开始运行。电机数据以电子方式读取,并传输至所选的驱动机构中,必要时可进行调整。 | 带MOVILINK® DDI的SEW电机。 |
With electronic nameplate(带电子铭牌) | 电机数据以电子方式读取,并传输至所选的驱动机构中,必要时可进行调整。 | SEW电机带有配电子铭牌的编码器,如AK0H。 |
Without electronic nameplate(无电子铭牌) | 操作面板包含一个目录,其中存储了有关SEW电机的所有数据。选择电机后,将自动加载默认数据,并可根据需要进行停止。
| SEW电机 |
Third-party asynchronous motor(非SEW电机异步) | 必须手动输入电机数据。 | 所有异步电机 |
Third-party synchronous motor(非SEW电机同步) | 必须手动输入电机数据。 | 所有同步电机。 |
MOVILINK® DDI数据 恢复
| 再次读取电机数据并将其传输到驱动机构中。之前手动更改的数据将被覆盖。 | 带MOVILINK® DDI的SEW电机 |
SmartDrive | 利用“SmartDrive调试”可以根据国家/地区的具体规定对与变频器功率匹配的异步电机进行基本调试,包含典型的关键数据。 | 功率匹配型异步电机 |
更多的信息