Idriftsættelser til rådighed

Option

Betydning

Til rådighed for

With MOVILINK DDI data (Med MOVILINK® DDI-data)

Motoren sættes automatisk i drift under den indledende tilkobling. Motordataene udlæses i denne forbindelse elektronisk og sendes til den valgte drivlinje og kan om nødvendigt tilpasses.

SEW-motorer med MOVILINK® DDI.

With electronic nameplate (Med elektronisk typeskilt)

Motordataene udlæses elektronisk og sendes til den valgte drivlinje og kan om nødvendigt tilpasses.

SEW-motorer med encodere, der har et elektronisk typeskilt, f.eks. AK0H.

Without electronic nameplate (Uden elektronisk typeskilt)

Betjeningsenheden har et katalog, som alle data til SEW-motorerne er gemt i. Efter valg af motoren indlæses standarddataene automatisk og kan om nødvendigt tilpasses.

 

SEW-motorer

Third-party asynchronous motor (Ikke-SEW-motor asynkron)

Du skal indtaste motordataene manuelt.

Alle asynkronmotorer

Third-party synchronous motor (Ikke-SEW-motor synkron)

Du skal indtaste motordataene manuelt.

Alle synkronmotorer.

MOVILINK® DDI-data

gendannelse

 

Motordataene udlæses igen og sendes til drivlinjen. Tidligere manuelt ændrede data overskrives.

SEW-motorer med MOVILINK® DDI

SmartDrive

SmartDrive-idriftsættelsen tilbyder en landespecifik basisidriftsættelse af en asynkronmotor, der er effekttilpasset efter omformeren med typiske hjørnedata.

Effekttilpasset asynkronmotor