Colocações em funcionamento disponíveis
Opção | Significado | Disponível para |
|---|---|---|
Com dados MOVILINK® DDI | O motor é colocado automaticamente em funcionamento durante a ligação inicial. Os dados do motor são lidos eletronicamente e transferidos para o grupo motopropulsor selecionado e podem ser ajustados, se necessário. | Motores SEW com MOVILINK® DDI. |
Com chapa de características eletrónica | Os dados do motor são lidos eletronicamente e transferidos para o grupo motopropulsor selecionado e podem ser ajustados, se necessário. | Motores SEW com encoders que possuem chapa de características eletrónica, por exemplo, AK0H. |
Sem chapa de características eletrónica | A consola contém um catálogo onde estão armazenados todos os dados dos motores SEW. Depois de selecionar o motor, os dados standard são carregados automaticamente e podem ser ajustados, se necessário.
| Motores SEW |
Motor assíncrono não SEW | Deve introduzir manualmente os dados do motor. | Todos os motores assíncronos |
Motor síncrono não SEW | Deve introduzir manualmente os dados do motor. | Todos os motores síncronos. |
Restaurar dados MOVILINK® DDI
| Os dados do motor são novamente lidos e transferidos para o grupo motopropulsor. Os dados previamente alterados manualmente são substituídos. | Motores SEW com MOVILINK® DDI |
SmartDrive | A colocação em funcionamento SmartDrive oferece uma colocação em funcionamento básica específica do país para um motor assíncrono adaptado à potência do conversor com dados fundamentais típicos. | Motor assíncrono adaptado à potência |