Sem chapa de características eletrónica

Proceda da seguinte forma:

  1. No menu principal, selecione o símbolo Colocação em funcionamento e prima a tecla <OK>.
    • A colocação em funcionamento é preparada: os dados da última colocação em funcionamento são lidos pelo conversor.
  2. Selecione o grupo motopropulsor e prima a 2.ª tecla de função.
  3. Selecione a opção "Without electronic nameplate" (Sem chapa de características eletrónica) e prima a 2.ª tecla de função.
    • São apresentados todos os motores SEW disponíveis no catálogo integrado na CBG21A.
  4. Selecione o motor:
  5. Selecione o tipo com as teclas <para cima/para baixo>.
  6. Prima a tecla <direita> e selecione o diâmetro com as teclas <para cima/para baixo>.
  7. Prima a tecla <direita> e selecione o tamanho com as teclas <para cima/para baixo>.
  8. Prima a tecla <direita> e selecione os polos com as teclas <para cima/para baixo>.
  9. Siga o assistente e introduza os respetivos dados.
  10. Aparece a seguinte consulta: "Deseja ativar a colocação em funcionamento e finalizar a colocação em funcionamento do motor? AVISO: O acionamento pode arrancar automaticamente"
  11. Confirme com a tecla <OK>.
    • Os dados são calculados.
    • Os dados são transferidos para o conversor.
  • O motor está operacional.