无电子铭牌
请按以下步骤进行操作:
- 在主菜单中选择调试图标并点击 <OK> 键。
- 做好调试准备:从变频器上读取上次调试的数据。
- 选择驱动机构并点击第2个功能键。
- 选择“Without electronic nameplate”(不带电子铭牌)选项并点击第2个功能键。
- 显示CBG21A集成目录中的所有SEW电机。
- 选择电机:
- 通过按键 <向上/向下> 选择类型。
- 点击 <向右> 按键,通过按键 <向上/向下> 选择直径。
- 点击 <向右> 按键,通过按键 <向上/向下> 选择尺寸。
- 点击 <向右> 按键,通过按键 <向上/向下> 选择极。
- 按照向导输入相应数据。
- 出现以下询问:“是否需要激活调试并完成电机调试?警告:之后驱动装置会自动启动”
- 按 <OK> 键确认选择。
- 数据已完成计算。
- 将数据传输至变频器中。

- 电机准备就绪。