Sin placa de características electrónica

Proceda del siguiente modo:

  1. Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla <OK>.
    • Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
  2. Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
  3. Seleccione la opción "Sin placa de características electrónica" y pulse la 2.ª
    • Se muestran todos los motores SEW disponibles del catálogo integrado en la CBG21A.
  4. Seleccione el motor:
  5. Seleccione el tipo con las teclas <arriba/abajo>.
  6. Pulse la tecla <derecha> y seleccione el diámetro con las teclas <arriba/abajo>.
  7. Pulse la tecla <derecha> y seleccione el tamaño con las teclas <arriba/abajo>.
  8. Pulse la tecla <derecha> y seleccione los polos con las teclas <arriba/abajo>.
  9. Siga las instrucciones del asistente e introduzca los datos correspondientes.
  10. Aparecerá la siguiente consulta: "¿Desea activar la puesta en marcha y completar la puesta en marcha del motor? ADVERTENCIA: El accionamiento puede arrancar automáticamente después"
  11. Confirme con la tecla <OK>.
    • Los datos se calculan.
    • Los datos se transmiten al variador.
  • El motor está preparado.