Sans plaque signalétique électronique
Procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner le symbole Mise en service et appuyer sur la touche <OK>.
- La mise en service est préparée. Les données de la dernière mise en service sont lues par le variateur de vitesse.
- Sélectionner la motorisation-transmission et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- Sélectionner l'option "Sans plaque signalétique électronique" et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- Tous les moteurs SEW disponibles dans le catalogue intégré à la console de paramétrage CBG21A s'affichent.
- Sélectionner le moteur.
- Sélectionner le type avec les touches <vers le haut / vers le bas>.
- Appuyer sur la touche <vers la droite> et sélectionner le diamètre en utilisant les touches <vers le haut / vers le bas>.
- Appuyer sur la touche <vers la droite> et sélectionner la taille en utilisant les touches <vers le haut / vers le bas>.
- Appuyer sur la touche <vers la droite> et sélectionner les pôles en utilisant les touches <vers le haut / vers le bas>.
- Suivre les instructions de l'assistant et indiquer les données correspondantes.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer la mise en service et terminer la mise en service moteur ? AVERTISSEMENT : l'entraînement risque de démarrer automatiquement."
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- Les données sont calculées.
- Les données sont transmises au variateur de vitesse.

- Le moteur est prêt.