Ilman elektronista tyyppikilpeä

Toimi seuraavalla tavalla:

  1. Valitse päävalikosta symboli Käyttöönotto ja paina <OK>-painiketta.
    • Käyttöönotto valmistellaan: Taajuusmuuttaja lukee viimeisen käyttöönoton tiedot.
  2. Valitse voimansiirtohaara ja paina 2. toimintopainiketta.
  3. Valitse vaihtoehto "Ilman elektronista tyyppikilpeä" ja paina 2. toimintopainiketta.
    • Kaikki saatavilla olevat SEW-moottorit CBG21A:han integroidusta luettelosta näytetään.
  4. Valitse moottori:
  5. Valitse tyyppi painikkeilla <ylöspäin/alaspäin>.
  6. Paina painiketta <oikealle> ja valitse painikkeilla <ylöspäin/alaspäin> halkaisija.
  7. Paina painiketta <oikealle> ja valitse painikkeilla <ylöspäin/alaspäin> koko.
  8. Paina painiketta <oikealle> ja valitse painikkeilla <ylöspäin/alaspäin> navat.
  9. Seuraa avustajan ohjeita ja syötä tarvittavat tiedot.
  10. Seuraava kysymys ilmestyy näkyviin: "Haluatko aktivoida käyttöönoton ja suorittaa moottorin käyttöönoton loppuun? VAROITUS: Käyttölaite voi käynnistyä sen jälkeen automaattisesti"
  11. Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
    • Tiedot lasketaan.
    • Tiedot siirretään taajuusmuuttajaan.
  • Moottori on käyttövalmis.