Vierasmoottori, asynkroninen/synkroninen

Toimi seuraavalla tavalla:

  1. Valitse päävalikosta symboli Käyttöönotto ja paina <OK>-painiketta.
    • Käyttöönotto valmistellaan: Taajuusmuuttaja lukee viimeisen käyttöönoton tiedot.
  2. Valitse voimansiirtohaara ja paina 2. toimintopainiketta.
  3. Valitse käyttöönotto "Vierasmoottori, asynkroninen" tai "Vierasmoottori, synkroninen".
  4. Seuraa avustajan ohjeita: Tarvittavat tiedot ovat moottorisi tyyppikilvessä.
  5. Paina viimeisestä ikkunasta 2. toimintopainiketta.
    • Seuraava kysymys näytetään: "Haluatko aktivoida käyttöönoton ja suorittaa moottorin käyttöönoton loppuun? VAROITUS: Käyttölaite voi käynnistyä sen jälkeen automaattisesti"
  6. Ota huomioon varoitus ja vahvista painikkeella <OK>.
    • Tiedot lasketaan.
    • Tiedot siirretään taajuusmuuttajaan.
  7. Käyttöönoton jälkeen Parametrimittauksen suorittaminen on mahdollista.
  • Parametrimittaus suoritetaan.
  • Moottori on käyttövalmis.

Yksityiskohtaisia esimerkkejä on luvuissa Esimerkki – vierasmoottori, asynkroninen ja Esimerkki – vierasmoottori, synkroninen.