Ikke-SEW-motor asynkron/synkron
Udfør følgende:
- Vælg symbolet Idriftsættelse i hovedmenuen, og tryk på tasten <OK>.
- Idriftsættelsen forberedes: Dataene fra den sidste idriftsættelse læses fra omformeren.
- Vælg drivlinjen, og tryk på den 2. funktionstast.
- Vælg idriftsættelsen "Third-party asynchronous motor" (Ikke-SEW-motor asynkron) eller "Third-party synchronous motor" (Ikke-SEW-motor asynkron).
- Følg assistenten: Du kan finde de krævede data på din motors typeskilt.
- Tryk i det sidste vindue på den 2. funktionstast.
- Der vises følgende forespørgsel: "Vil du aktivere idriftsættelsen og afslutte motoridriftsættelsen? ADVARSEL: Drevet kan starte automatisk derefter"
- Vær opmærksom på advarslen, og bekræft med tasten <OK>.
- Dataene beregnes.
- Dataene sendes til omformeren.
- Efter idriftsættelsen kan du udføre en Udførelse af parametermåling.
- Parametermålingen udføres.
- Motoren er driftsklar.
Du kan finde udførlige eksempler i kapitlerne Eksempel – ikke-SEW-motor asynkron og Eksempel – ikke-SEW-motor synkron.