Motor assíncrono/síncrono não SEW

Proceda da seguinte forma:

  1. No menu principal, selecione o símbolo Colocação em funcionamento e prima a tecla <OK>.
    • A colocação em funcionamento é preparada: os dados da última colocação em funcionamento são lidos pelo conversor.
  2. Selecione o grupo motopropulsor e prima a 2.ª tecla de função.
  3. Selecione a colocação em funcionamento "Third-party asynchronous motor" (Motor assíncrono não SEW) ou "Third-party synchronous motor" (Motor síncrono não SEW).
  4. Siga o assistente: os dados necessários estão especificados na chapa de características do seu motor.
  5. Na última janela, prima a 2.ª tecla de função.
    • É apresentada a seguinte consulta: "Deseja ativar a colocação em funcionamento e finalizar a colocação em funcionamento do motor? AVISO: O acionamento pode arrancar automaticamente"
  6. Observe o aviso e confirme com a tecla <OK>.
    • Os dados são calculados.
    • Os dados são transferidos para o conversor.
  7. Após a colocação em funcionamento, pode Efetuar a medição de parâmetros.
  • A medição de parâmetros é efetuada.
  • O motor está operacional.

Estão disponíveis exemplos detalhados nos capítulos Exemplo – Motor assíncrono não SEW e Exemplo – Motor síncrono não SEW.