Motor van vreemd fabricaat asynchroon/synchroon

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
    • De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
  2. Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
  3. Selecteer de inbedrijfstelling "Motor van vreemd fabricaat asynchroon" of "Motor van vreemd fabricaat synchroon".
  4. Volg de assistent: de benodigde data staan vermeld op het typeplaatje van uw motor.
  5. Tip in het laatste venster op de 2e functietoets.
    • De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstelling activeren en de motorinbedrijfstelling afronden? WAARSCHUWING: sde aandrijving kan daarna automatisch starten"
  6. Bekijk de waarschuwing en bevestig met de toets <OK>.
    • De data worden berekend.
    • De data worden aan de regelaar doorgegeven.
  7. Na de inbedrijfstelling kunt u een Parametermeting uitvoeren.
  • De parametermeting wordt uitgevoerd.
  • De motor is bedrijfsklaar.

Meer voorbeelden vindt u in de hoofdstukken Voorbeeld – externe motor asynchroon en Voorbeeld – externe motor synchroon.