异步/同步非SEW电机

请按以下步骤进行操作:

  1. 在主菜单中选择调试图标并点击 <OK> 键。
    • 做好调试准备:从变频器上读取上次调试的数据。
  2. 选择驱动机构并点击第2个功能键。
  3. 选择调试“Third-party asynchronous motor”(非SEW电机异步)或“Third-party synchronous motor”(非SEW电机同步)。
  4. 请按照安装向导的提示操作:电机铭牌上标有所需数据。
  5. 点击最后一个窗口中的第2个功能键。
    • 显示以下询问:“是否需要激活调试并完成电机调试?警告:之后驱动装置会自动启动”
  6. 注意警告并按下 <OK> 键确认。
    • 数据已完成计算。
    • 将数据传输至变频器中。
  7. 调试后即可执行参数测量
  • 已完成参数测量。
  • 电机准备就绪。

详细示例参见章节示例 – 非SEW电机异步示例 – 非SEW电机同步