Con placa de características electrónica

Si está conectado un encoder con placa de características electrónica, se muestran los componentes básicos detectados automáticamente, como el motor, el encoder y el freno. Todos los datos de los componentes básicos se encuentran en la placa de características electrónica y se leen automáticamente.

Proceda del siguiente modo:

  1. Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla OK.
    • Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
  2. Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
  3. Seleccione la opción Con placa de características electrónicay pulse la 2.ª tecla de función.
  4. Siga las indicaciones del asistente.
  5. Aparecerá la siguiente consulta: "¿Desea activar la puesta en marcha y completar la puesta en marcha del motor? ADVERTENCIA: El accionamiento puede arrancar automáticamente después"
  6. Confirme con la tecla <OK>.
    • Los datos se calculan.
    • Los datos se transmiten al variador.
  • El motor está preparado.