Con datos MOVILINK® DDI

Si se emplea un motor con MOVILINK® DDI, se muestran los componentes básicos detectados automáticamente, como el motor, el encoder y el freno. Todos los datos se leen automáticamente.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla <OK>.
    • Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
  2. Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
  3. Seleccione la opción "Datos MOVILINK® DDI" y pulse la 2.ª tecla de función.
    • El motor SEW aparece preseleccionado.
  4. Siga las instrucciones del asistente e introduzca los datos correspondientes.
  5. Aparecerá la siguiente consulta: "¿Desea activar la puesta en marcha y completar la puesta en marcha del motor? ADVERTENCIA: El accionamiento puede arrancar automáticamente después"
  6. Confirme con la tecla <OK>.
    • Los datos se calculan.
    • Los datos se transmiten al variador.
  • El motor está preparado.