S daty MOVILINK® DDI

Pokud se použijte motor s MOVILINK® DDI, zobrazí se automaticky rozpoznané základní komponenty, jako motor, snímač a brzda. Všechna data se načítají automaticky.

Postupujte následujícím způsobem:

  1. V hlavním menu zvolte symbol uvedení do provozu a klepněte na tlačítko <OK>.
    • Uvedení do provozu se připravuje: Měnič načte data z posledního uvedení do provozu.
  2. Zvolte hnací větev a klepněte na 2. funkční tlačítko.
  3. Zvolte možnost "Data MOVILINK® DDI" a klepněte na 2. funkční tlačítko.
    • Motor SEW je předvolen.
  4. Postupujte podle průvodce a zadejte příslušné údaje.
  5. Zobrazí se následující dotaz: "Chcete aktivovat uvedení do provozu a dokončit uvedení motoru do provozu? VAROVÁNÍ: Pohon se může následně automaticky rozběhnout"
  6. Potvrďte tlačítkem <OK>.
    • Data se vypočítají.
    • Data se přenesou do měniče.
  • Motor je připraven k provozu.