Med MOVILINK® DDI-data

Hvis det brukes en motor med MOVILINK® DDI, vises de automatisk identifiserte basiskomponentene som motor, givere og brems. Alle data leses ut automatisk.

Slik går du frem:

  1. Velg symbolet Idriftsettelse i hovedmenyen, og berør <OK>-tasten.
    • Idriftsettelsen forberedes. Omformeren leser data for siste idriftsettelse.
  2. Velg drivlinje, og berør 2. funksjonstast.
  3. Velg opsjonen "MOVILINK® DDI-data" og berør 2. funksjonstast.
    • SEW-motoren er forvalgt.
  4. Følg assistenten, og legg inn tilsvarende data.
  5. Følgende spørsmål vises: "Vil du aktivere idriftsettelsen og ferdigstille idriftsettelsen av motoren? ADVARSEL: Drivenheten kan deretter starte automatisk"
  6. Bekreft med <OK>-tasten.
    • Data beregnes.
    • Dataene overføres til omformeren.
  • Motoren er klar til drift.