Tilgjengelige idriftsettelser
Opsjon | Betydning | Tilgjengelig for |
|---|---|---|
Med MOVILINK® DDI-data | Motoren tas automatisk i drift under første innkobling. Motordata leses da ut elektronisk og overføres til den valgte drivlinjen, og de kan ved behov tilpasses. | SEW-motorer med MOVILINK® DDI. |
Med elektronisk merkeskilt | Motordata leses ut elektronisk og overføres til den valgte drivlinjen, og de kan ved behov tilpasses. | SEW-motorer med givere som har elektronisk merkeskilt, f.eks. AK0H. |
Uten elektronisk merkeskilt | Operatørpanelet inneholder en katalog hvor alle data om SEW-motorene er lagret. Når motoren er valgt, lastes automatisk standarddata inn, og de kan ved behov tilpasses.
| SEW-motorer |
Asynkronmotorer av annet fabrikat | Du må legge inn motordata manuelt. | Alle asynkronmotorer |
Synkronmotorer av annet fabrikat | Du må legge inn motordata manuelt. | Alle synkronmotorer |
MOVILINK® DDI-data gjenoppretting
| Motordata leses ut på nytt og overføres til drivlinjen. Data som tidligere ble endret manuelt, erstattes. | SEW-motorer med MOVILINK® DDI |
SmartDrive | Idriftsettelse med SmartDrive gir deg anledning til å gjennomføre en landsspesifikk grunnleggende idriftsettelse for en asynkronmotor med typiske referansedata som er tilpasset omformerens effekt. | Asynkronmotor med tilpasset effekt |