Dostępne uruchomienia

Opcja

Znaczenie

Dostępne dla

Z danymi MOVILINK® DDI

Silnik jest uruchamiany automatycznie podczas pierwszego włączenia. Dane silnika są przy tym odczytywane elektronicznie i przesyłane do wybranego układu napędowego. W razie potrzeby można je dostosować.

Silniki SEW-EURODRIVE z MOVILINK® DDI.

Z elektroniczną tabliczką znamionową

Dane silnika są odczytywane elektronicznie i przesyłane do wybranego układu napędowego. W razie potrzeby można je dostosować.

Silniki SEW-EURODRIVE z enkoderami z elektroniczną tabliczką znamionową, np. AK0H.

Bez elektronicznej tabliczki znamionowej

Panel sterowania zawiera katalog, w którym zapisane są wszystkie dane o silnikach SEW-EURODRIVE. Po wybraniu silnika automatycznie wczytywane są standardowe dane, które można w razie potrzeby dostosować.

 

Silniki SEW-EURODRIVE

Silnik innego producenta asynchroniczny

Należy ręcznie wprowadzić dane silnika.

Wszystkie silniki asynchroniczne

Silnik innego producenta synchroniczny

Należy ręcznie wprowadzić dane silnika.

Wszystkie silniki synchroniczne.

Przywrócenie danych MOVILINK® DDI

 

 

Dane silnika są odczytywane ponownie i przesyłane do układu napędowego. Dane zmienione wcześniej ręcznie zostaną nadpisane.

Silniki SEW-EURODRIVE z MOVILINK® DDI

SmartDrive

Uruchomienie SmartDrive umożliwia specyficzne dla kraju uruchomienie podstawowe dla silnika asynchronicznego dopasowanego mocą do falownika z typowymi parametrami.

Silnik asynchroniczny z dopasowaną mocą