Verfügbare Inbetriebnahmen

Option

Bedeutung

Verfügbar für

Mit MOVILINK® DDI-Daten

Der Motor wird während des initialen Einschaltens automatisch in Betrieb genommen. Die Motordaten werden dabei elektronisch ausgelesen und an den ausgewählten Antriebsstrang übertragen und können bei Bedarf angepasst werden.

SEW-Motoren mit MOVILINK® DDI.

Mit elektronischem Typenschild

Die Motordaten werden elektronisch ausgelesen und an den ausgewählten Antriebsstrang übertragen und können bei Bedarf angepasst werden.

SEW-Motoren mit Gebern, die über ein elektronisches Typenschild verfügen, z. B. AK0H.

Ohne elektronisches Typenschild

Das Bediengerät enthält einen Katalog, in dem alle Daten zu SEW-Motoren gespeichert sind. Nach Auswahl des Motors werden die Standarddaten automatisch geladen und können bei Bedarf angepasst werden.

 

SEW-Motoren

Fremdmotor asynchron

Sie müssen die Motordaten manuell eingeben.

Alle Asynchronmotoren

Fremdmotor synchron

Sie müssen die Motordaten manuell eingeben.

Alle Synchronmotoren.

MOVILINK® DDI-Daten

wiederherstellen

 

Die Motordaten werden erneut ausgelesen und an den Antriebsstrang übertragen. Zuvor manuell geänderte Daten werden überschrieben.

SEW-Motoren mit MOVILINK® DDI

SmartDrive

Die SmartDrive Inbetriebnahme bietet ihnen eine länderspezifische Grundinbetriebnahme für einen auf den Umrichter leistungsangepassten Asynchronmotor mit typischen Eckdaten.

Leistungsangepasster Asynchronmotor