Restauration des données MOVILINK® DDI
Procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner le symbole Mise en service et appuyer sur la touche <OK>.
- La mise en service est préparée. Les données de la dernière mise en service sont lues par le variateur de vitesse.
- Sélectionner la motorisation-transmission et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- Sélectionner l'option "Restaurer données "MOVILINK® DDI" et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer l'état mise en service ?"
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Le menu "Mise en service avec données MOVILINK® DDI" s'affiche.
- Pour restaurer les données MOVILINK® DDI, appuyer sur la touche <OK>.
- Après la restauration des données, le menu affiche "Mise en service terminée".
- Appuyer sur la touche <Esc>.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer la mise en service et terminer la mise en service moteur ? AVERTISSEMENT : l'entraînement risque de démarrer automatiquement."
- Tenir compte de l'avertissement et confirmer avec la touche <OK>.
- Les données standards ont été restaurées.
- Le moteur est prêt.