Entrée analogique AI 01
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
Tension d'entrée analogique AI 01 (valeur d'affichage) | 8588.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Courant d'entrée | 8588.012 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
10000dec | 10 mA | ||
Entrée analogique AI 01, mise à l'échelle offset de tension | 8588.001 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
Entrée analogique AI 01, mise à l'échelle offset de courant | 8588.002 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
Entrée analogique AI 01, mise à l'échelle numérateur | 8588.003 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AI 01, mise à l'échelle dénominateur | 8588.004 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AI 01, mise à l'échelle offsetSaisie effectuée si firmware < 4.00 hexadécimal | 8588.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Entrée analogique AI 01, valeur mise à l'échelle (valeur d'affichage) | 8588.013 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AI 01, fonction | 8588.005 | 0hex | Sans fonction |
2hex | Entrée 0 – 10 V | ||
3hex | Entrée 0 – 20 mA | ||
4hex | Entrée 4 – 20 mA |