Analog giriş AI 01

Parametre

İndeks

olası değerler

Anlamı

Analog giriş AI 01 giriş gerilimi (gösterge değeri)

8588.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Giriş akımı Analog giriş AI 01 (gösterge değeri)

8588.012

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

10000dec

10 mA

Analog giriş AI 01, Gerilim ofset ölçekleme

8588.001

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

Analog giriş AI 01, Akım ofset ölçekleme

8588.002

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

Analog giriş AI 01, Pay ölçekleme

8588.003

1dec

1

Analog giriş AI 01, Payda ölçekleme

8588.004

1dec

1

Analog giriş AI 01, Ofset ölçeklemeGirdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır

8588.006

0dec

0

1000dec

1000

Analog giriş AI 01, Ölçeklenen değer (gösterge değeri)

8588.013

1dec

1

Analog giriş AI 01, Fonksiyon

8588.005

0hex

Fonksiyonsuz

2hex

0-10-V girişi

3hex

0-20-mA girişi

4hex

4-20-mA girişi