Analoginngang AI 01
Parameter | Indeks | Mulige verdier | Betydning |
|---|---|---|---|
Inngangsspenning analoginngang AI 01 (visningsverdi) | 8588.011 | 1des | 0.001 V |
1000des | 1 V | ||
10000des | 10 V | ||
Inngangsstrøm | 8588.012 | 1des | 0.001 mA |
1000des | 1 mA | ||
10000des | 10 mA | ||
Analoginngang AI 01, skalering spenningsoffset | 8588.001 | 1des | 0.001 V |
1000des | 1 V | ||
Analoginngang AI 01, skalering strømoffset | 8588.002 | 1des | 0.001 mA |
1000des | 1 mA | ||
Analoginngang AI 01, skalering teller | 8588.003 | 1des | 1 |
Analoginngang AI 01, skalering nevner | 8588.004 | 1des | 1 |
Analoginngang AI 01, skalering offsetVed fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal | 8588.006 | 0des | 0 |
1000des | 1000 | ||
Analoginngang AI 01, skalert verdi (visningsverdi) | 8588.013 | 1des | 1 |
Analoginngang AI 01, funksjon | 8588.005 | 0hex | Ingen funksjon |
2hex | 0-10-V-inngang | ||
3hex | 0-20-mA-inngang | ||
4hex | 4-20-mA-inngang |