Input analogico AI 01

Parametri

Indice

Valori possibili

Significato

Tensione di input analogico AI 01 (valore visualizzato)

8588.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Corrente di input analogico AI 01 (valore visualizzato)

8588.012

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

10000dec

10 mA

Input analogico AI 01, scalatura offset tensione

8588.001

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

Input analogico AI 01, scalatura offset corrente

8588.002

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

Input analogico AI 01, scalatura numeratore

8588.003

1dec

1

Input analogico AI 01, scalatura denominatore

8588.004

1dec

1

Input analogico AI 01, offset scalaturaCon il firmware < 4.00 l'immissione è esadecimale

8588.006

0dec

0

1000dec

1000

Input analogico AI 01, valore scalato (valore visualizzato)

8588.013

1dec

1

Input analogico AI 01, funzione

8588.005

0hex

Nessuna funzione

2hex

Input 0-10 V

3hex

Input 0-20 mA

4hex

Input 4-20 mA