Analogingång AI 01
Parameter | Index | Möjliga värden | Betydelse |
|---|---|---|---|
Ingångsspänning analog ingång AI 01 (displayvärde) | 8588.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Ingångsström | 8588.012 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
10000dec | 10 mA | ||
Analog ingång AI 01, skalning spänningsoffset | 8588.001 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
Analog ingång AI 01, skalning strömoffset | 8588.002 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
Analog ingång AI 01, skalning täljare | 8588.003 | 1dec | 1 |
Analog ingång AI 01, skalning nämnare | 8588.004 | 1dec | 1 |
Analog ingång AI 01, skalning offsetMatas in hexadecimalt vid firmware < 4.00 | 8588.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analog ingång AI 01, skalat värde (displayvärde) | 8588.013 | 1dec | 1 |
Analog ingång AI 01, funktion | 8588.005 | 0hex | Ingen funktion |
2hex | 0–10 V-ingång | ||
3hex | 0–20 mA-ingång | ||
4hex | 4–20 mA-ingång |