Analoge ingang AI 01

Parameters

Index

Mogelijke waarden

Betekenis

Ingangsspanning analoge ingang AI 01 (displaywaarde)

8588.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Ingangsstroom analoge ingang AI 01 (displaywaarde)

8588.012

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

10000dec

10 mA

Analoge ingang AI 01, schalering spannings-offset

8588.001

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

Analoge ingang AI 01, schalering stroom-offset

8588.002

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

Analoge ingang AI 01, schalering teller

8588.003

1dec

1

Analoge ingang AI 01, schalering noemer

8588.004

1dec

1

Analoge ingang AI 01, schalering offsetInvoer gebeurt bij firmware < 4.00 hexadecimaal

8588.006

0dec

0

1000dec

1000

Analoge ingang AI 01, geschaleerde waarde (displaywaarde)

8588.013

1dec

1

Analoge ingang AI 01, functie

8588.005

0hex

Geen functie

2hex

0-10V-ingang

3hex

0-20mA-ingang

4hex

4-20mA-ingang