Functies DO R (selectie)
Functie | Index | Reserve-index |
|---|---|---|
Geen functie | 0hex | 0 |
Bedrijfsklaar | 1208Chex | 1 |
Vrijgave eindtrap | 101208Chex | 2 |
Begrenzing actief | 501208Chex | 3 |
Inschakelen | A01208Chex | 4 |
Prioritaire aansturing via klemmen actief | C01208Chex | 5 |
STO actief | 207208Chex | 6 |
Waarschuwing | 720ADhex | 7 |
Fout | 10720ADhex | 8 |
Motor staat stil – gefilterd | 1012179hex | 9 |