Toiminnot DO R (valinta)
Toiminto | Indeksi | Varaindeksi |
|---|---|---|
Ei toimintoa | 0hex | 0 |
Käyttövalmis | 1208Chex | 1 |
Pääteasteen vapautus | 101208Chex | 2 |
Rajoitus aktiivinen | 501208Chex | 3 |
Verkko päälle | A01208Chex | 4 |
Priorisoitu liitinohjaus aktiivinen | C01208Chex | 5 |
STO aktiivinen | 207208Chex | 6 |
Varoitus | 720ADhex | 7 |
Virhe | 10720ADhex | 8 |
Moottori seisoo – suodatettu | 1012179hex | 9 |