Fonksiyonlar DO R (seçim)
Fonksiyon | İndeks | Yedek indeks |
|---|---|---|
Fonksiyonsuz | 0hex | 0 |
Çalışmaya hazır | 1208Chex | 1 |
Çıkış katı etkinleştirme | 101208Chex | 2 |
Sınırlandırma etkin | 501208Chex | 3 |
Şebeke açık | A01208Chex | 4 |
Öncelikli klemens kontrolü etkin | C01208Chex | 5 |
STO aktif | 207208Chex | 6 |
Uyarı | 720ADhex | 7 |
Hata | 10720ADhex | 8 |
Motor duruyor – filtrelenmiş | 1012179hex | 9 |