Fonction DO R (sélection)
Fonction | Index | Index de remplacement |
|---|---|---|
Sans fonction | 0hex | 0 |
Prêt | 1208Chex | 1 |
Libération étage de puissance | 101208Chex | 2 |
Limitation active | 501208Chex | 3 |
Alimentation réseau | A01208Chex | 4 |
Pilotage par bornes priorisé activé | C01208Chex | 5 |
STO active | 207208Chex | 6 |
Avertissement | 720ADhex | 7 |
Défaut | 10720ADhex | 8 |
Moteur à l'arrêt – Filtré | 1012179hex | 9 |