Funkce DO R (výběr)
Funkce | Index | Zástupný index |
|---|---|---|
bez funkce | 0hex | 0 |
připraveno k provozu | 1208Chex | 1 |
uvolnění koncového stupně | 101208Chex | 2 |
aktivované omezení | 501208Chex | 3 |
síť zap | A01208Chex | 4 |
prioritní svorkové řízení aktivní | C01208Chex | 5 |
STO aktivní | 207208Chex | 6 |
varování | 720ADhex | 7 |
chyba | 10720ADhex | 8 |
motor stojí – filtrován | 1012179hex | 9 |