Relé DO R

Od verze firmwaru V4.00 můžete k hodnotě DI, DO, DIO nebo DO R přistupovat buď prostřednictvím indexu nebo zástupného indexu. Přitom si povšimněte následujícího rozdílu:

  • Přístup přes index umožňuje provádět všechny možné funkce prostřednictvím hexadecimální hodnoty. Další informace k tomuto tématu najdete v kapitole Nalezení a přepočet hodnoty v seznamu parametrů.
  • Přístup přes zástupný index umožňuje pouze přístup k funkcím uvedeným v tabulce. Tento postup je jednodušší, protože můžete pracovat s celočíselnými desítkovými hodnotami. Pokud aktuální výběr funkce není uveden jako desítková hodnota zástupného indexu, zobrazí se na displeji ovládacího zařízení -----.

Parametry

Index

Zástupný index

Možné hodnoty

Digitální výstup DO R

8335.018

335.018

Možné hodnoty najdete v tabulce Funkce DO R (výběr).