Przekaźnik DO R
Od wersji oprogramowania sprzętowego V4.00 dostęp do wartości DI, DO, DIO lub DO R jest możliwy przez indeks lub indeks zastępczy. Różnica jest przy tym następująca:
- Dostęp przez indeks umożliwia wykonanie każdej możliwej funkcji przez wartość heksadecymalną. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie i przeliczanie wartości na liście parametrów.
- Dostęp przez indeks zastępczy umożliwia tylko funkcje wymienione w tabeli. Ten sposób postępowania jest prostszy, ponieważ można pracować z wartościami dziesiętnymi w postaci liczb całkowitych. Jeśli aktualny wybór funkcji nie jest wymieniony jako dziesiętna wartość indeksu zastępczego, na panelu sterowania pojawia się -----.
Parametr | Indeks | Indeks zastępczy | Możliwe wartości |
|---|---|---|---|
Wyjście cyfrowe DO R | 8335.018 | 335.018 | Możliwe wartości podane są w tabeli Funkcje DO R (wybór). |
Dalsze informacje