Relais DO R

Vanaf firmwareversie V4.00 heeft u via de index of de reserve-index toegang tot de waarde van een DI, DO, DIO of DO R. Let daarbij op het volgende verschil:

  • Met de toegang via de index kunt u elke mogelijke functie via de hexadecimale waarde uitvoeren. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Waarde in de parameterlijst vinden en omrekenen.
  • Met de toegang via de reserve-index kunt u alleen bij de functies in de tabel. Deze handelwijze is gemakkelijker, omdat er met hele decimale waarden kan worden gewerkt. Als de actuele functiekeuze niet als decimale reserve-indexwaarde beschikbaar is, geeft het bedieningstoestel ----- aan.

Parameters

Index

Reserve-index

Mogelijke waarden

Digitale uitgang DO R

8335.018

335.018

Mogelijke waarden vindt u in de tabel Functies DO R (selectie).