Relä DO R
Från och med firmwareversion V4.00 har du tillgång till värdet för en DI, DO, DIO eller DO R via indexet eller reservindexet. Observera följande skillnad:
- Tillgången via indexet gör att du kan utföra alla möjliga funktioner med hexadecimalvärdet. Mer information finns i avsnittet Hitta och konvertera värde i parameterlistan.
- Tillgången via reservindexet gör att du bara kan använda funktionerna i tabellen. Det här tillvägagångssättet är enklare eftersom du kan arbeta med heltalsdecimalvärden. Om den aktuella funktionen inte finns som decimalt reservvärde visas ----- på manöverenheten.
Parameter | Index | Reservindex | Möjliga värden |
|---|---|---|---|
Digital utgång DO R | 8335.018 | 335018 | Möjliga värden finns i tabellen Funktioner DO R (urval). |
Mer information