Relé DO R
Fra fastvarestatus V4.00 kan du ta tilgang til verdien for en DI, DO, DIO eller DO R via indeksen eller alternativt via reserveindeksen. Vær da oppmerksom på følgende forskjell:
- Tilgang via indeksen gir deg anledning til å utføre enhver mulig funksjon via heksadesimalverdien. Du finner mer informasjon i kapittel Finne og omregne verdi i parameterlisten.
- Tilgangen via reserveindeksen gir deg bare anledning til å bruke funksjonene som er oppført i tabellen. Denne fremgangsmåten er enklere, ettersom det da kan arbeides med desimalverdier med hele tall. Hvis det aktuelle funksjonsutvalget ikke er oppført som desimal reserveindeksverdi, viser operatørpanelet -----.
Parameter | Indeks | Reserveindeks | Mulige verdier |
|---|---|---|---|
Digitalutgang DO R | 8335.018 | 335.018 | Du finner mulige verdier i tabell Funksjoner DO R (utvalg). |
Videreførende informasjon