Relè DO R

A partire dalla versione firmware V4.00, è possibile accedere al valore di un DI, DO, DIO o DO R a scelta tramite l'indice o l'indice sostitutivo. A tale proposito tenere presente la seguente differenza:

  • L'accesso tramite l'indice consente di eseguire qualsiasi funzione possibile tramite il valore esadecimale. Per ulteriori informazioni al riguardo vedi cap. Ricerca e conversione di un valore nell'elenco dei parametri.
  • L'accesso tramite l'indice sostitutivo consente soltanto le funzioni elencate nella tabella. Questa procedura è più semplice, poiché è possibile lavorare con valori decimali interi. Se l'attuale selezione funzione non è riportata come valore indice sostitutivo decimale, il pannello operatore visualizza -----.

Parametri

Indice

Indice sostitutivo

Valori possibili

Output digitale DO R

8335.018

335.018

I valori possibili si trovano nella tabella Funzioni DO R (selezione).