Relais DO R
À partir de la version de firmware 4.00, il est possible d'accéder au choix à la valeur des DI, DO, DIO ou DO R via l'index ou l'index de remplacement. Tenir compte des différences suivantes.
- L'accès via l'index permet de procéder à chaque fonction possible via la valeur hexadécimale. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Recherche et conversion de la valeur dans la liste des paramètres.
- L'accès via l'index de remplacement permet de réaliser uniquement les fonctions mentionnées dans le tableau. Cette procédure est plus simple, car elle permet de travailler avec des valeurs décimales entières. Si la fonction sélectionnée n'est pas indiquée en valeur d'index de remplacement décimale, la console de paramétrage indique -----.
Paramètre | Index | Index de remplacement | Valeur possible |
|---|---|---|---|
Sortie digitale DO R | 8335.018 | 335.018 | Les valeurs possibles sont indiquées dans le tableau Fonction DO R (sélection). |
Informations complémentaires