继电器DO R
自V4.00版的固件开始,可以通过索引或替代索引访问DI、DO、DIO或DO R的数值。注意以下区别:
- 通过索引进行访问时,可以通过十六进制值执行任意功能。有关的详细信息参见章节查找并转换参数表中的数值。
- 通过替代索引访问时只能访问表中已列出的功能。由于可以使用整数十进制值,因此操作步骤更为简单。如果当前的功能选择未作为十进制替代索引值列出,操作面板将显示-----。
参数 | 索引 | 替代索引 | 可能的值 |
|---|---|---|---|
数字量输出端DO R | 8335.018 | 335.018 | 可能的值参见表格功能DO R(选择)。 |
更多的信息