Relé DO R

A partir da versão de firmware V4.00 é possível acessar o valor de DI, DO, DIO ou DO R através do índice ou do índice de substituição. Nesse processo, observar a seguinte diferença:

  • O acesso pelo índice permite realizar qualquer função possível usando o valor hexadecimal. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Encontrar e converter o valor na lista de parâmetros.
  • O acesso pelo índice de substituição permite utilizar apenas as funções listadas na tabela. Este procedimento é mais fácil, porque você pode trabalhar com valores decimais inteiros. Se a seleção de função atual não estiver listada como um valor de índice de substituição decimal, o painel de operação exibirá -----.

Parâmetro

Índice

Índice de substituição

valores possíveis

Saída digital DO R

8335.018

335.018

Os valores possíveis podem ser encontrados na tabela Função DO R (seleção).