Relæ DO R
Fra firmwareversion V4.00 kan få adgang til en værdi for en DI, DO, DIO eller DO R enten via indekset eller via reserveindekset. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forskel:
- Adgangen via indekset giver dig mulighed for at foretage enhver mulig funktion via hexadecimalværdien. Du kan finde flere informationer om dette i kapitlet Identifikation og omregning af værdi i MOVISUITE®.
- Adgangen til reserveindekset giver dig kun mulighed for de funktioner, der er anført i tabellen. Denne fremgangsmåde er mere enkel, da der kan arbejdes med decimalværdier med heltal. Hvis det aktuelle funktionsvalg ikke er udført som en decimal reserveindeksværdi, viser betjeningsenheden -----.
Parameter | Indeks | Reserveindeks | Mulige værdier |
|---|---|---|---|
Digitaludgang DO R | 8335.018 | 335.018 | Du kan finde mulige værdier i tabellen Funktioner DO R (udvalg). |
Videreførende informationer