Rele DO R

Laiteohjelmistosta V4.00 alkaen sinulla on pääsy DI:n, DO:n, DIO:n tai DO R:n pääsyyn valinnaisesti indeksin tai varaindeksin kautta. Ota huomioon seuraava ero:

  • Pääsy indeksin kautta mahdollistaa jokaisen mahdollisen toiminnon suorittamisen heksadesimaaliarvon avulla. Lisätietoja on luvussa Arvon löytäminen parametrihakemistosta ja muuntaminen.
  • Pääsy varaindeksin kautta mahdollistaa vain taulukossa luetellut toiminnot. Kyseinen menettelytapa on helpompi, koska silloin voidaan käyttää kokonaisia desimaaliarvoja. Jos sen hetkistä toimintovalintaa ei ole saatavilla desimaalisella varaindeksiarvolla, ohjauslaite näyttää -----.

Parametrit

Indeksi

Varaindeksi

Mahdolliset arvot

Digitaalilähtö DO R

8335.018

335.018

Mahdolliset arvot ovat taulukossa Toiminnot DO R (valinta).