Relé DO R
A partir de la versión de firmware V4.00, puede acceder al valor de una DI, DO, DIO o DO R a través del índice o del índice de sustitución. Tenga en cuenta al respecto la siguiente diferencia:
- El acceso a través del índice permite realizar cualquier función mediante el valor hexadecimal. Encontrará más información en el capítulo Encontrar y convertir el valor en el directorio de parámetros.
- El acceso a través del índice de sustitución sólo permite las funciones enumeradas en la tabla. Este procedimiento es más sencillo, ya que se puede trabajar con valores decimales enteros. Si la selección de función actual no aparece como valor de índice sustitutivo decimal, la consola de programación muestra -----.
Parámetro | Índice | Índice de sustitución | Valores posibles |
|---|---|---|---|
Salida binaria DO R | 8335.018 | 335.018 | Encontrará los valores posibles en la tabla Funciones DO R (selección). |
Información adicional