Funzioni DO R (selezione)
Funzione | Indice | Indice sostitutivo |
|---|---|---|
Nessuna funzione | 0hex | 0 |
Pronto per l'esercizio | 1208Chex | 1 |
Abilitazione stadio finale | 101208Chex | 2 |
Limitazione attiva | 501208Chex | 3 |
Rete ON | A01208Chex | 4 |
Controllo tramite morsetti con priorità attivo | C01208Chex | 5 |
STO attivo | 207208Chex | 6 |
Avvertenza | 720ADhex | 7 |
Anomalia | 10720ADhex | 8 |
Motore fermo – filtrato | 1012179hex | 9 |