Funkcje DO R (wybór)
Funkcja | Indeks | Indeks zastępczy |
|---|---|---|
Bez funkcji | 0hex | 0 |
Gotowość do pracy | 1208Chex | 1 |
Zezwolenie stopnia końcowego | 101208Chex | 2 |
Ograniczenie aktywne | 501208Chex | 3 |
Włączenie sieci | A01208Chex | 4 |
Priorytetowe sterowanie przez zaciski aktywne | C01208Chex | 5 |
STO aktywna | 207208Chex | 6 |
Ostrzeżenie | 720ADhex | 7 |
Błąd | 10720ADhex | 8 |
Silnik zatrzymany – stan przefiltrowany | 1012179hex | 9 |