Wejście analogowe AI 01
Parametr | Indeks | Możliwe wartości | Znaczenie |
|---|---|---|---|
Napięcie wejściowe na wejściu analogowym AI 01 (wyświetlana wartość) | 8588.011 | 1dec. | 0.001 V |
1000dec. | 1 V | ||
10000dec. | 10 V | ||
Prąd wejściowy | 8588.012 | 1dec. | 0.001 mA |
1000dec. | 1 mA | ||
10000dec. | 10 mA | ||
Wejście analogowe AI 01, skalowanie przesunięcia napięcia | 8588.001 | 1dec. | 0.001 V |
1000dec. | 1 V | ||
Wejście analogowe AI 01, skalowanie przesunięcia prądu | 8588.002 | 1dec. | 0.001 mA |
1000dec. | 1 mA | ||
Wejście analogowe AI 01, skalowanie licznika | 8588.003 | 1dec. | 1 |
Wejście analogowe AI 01, skalowanie mianownika | 8588.004 | 1dec. | 1 |
Wejście analogowe AI 01, skalowanie przesunięciaPrzy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej | 8588.006 | 0dec. | 0 |
1000dec. | 1000 | ||
Wejście analogowe AI 01, skalowana wartość (wyświetlana wartość) | 8588.013 | 1dec. | 1 |
Wejście analogowe AI 01, funkcja | 8588.005 | 0hex | Bez funkcji |
2hex | Wejście 0 – 10 V | ||
3hex | Wejście 0 – 20 mA | ||
4hex | Wejście 4 – 20 mA |